38-204-05-13
ドライブリベット, フル ブラジエ ヘッド, 3.2 mm (.125 in), アルミ合金, ナチュラル
| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 色 | 光沢 |
| ヘッドスタイル | フル ブレジャ頭 |
| ピン材 | ステンレススチール パッシベート |
| シャンク径 | 3.2 mm |
| 製品 | 10/38 - ドライブリベット |
通り穴と止り穴を利用する用途で、手頃なサウスコドライブリベットを使用し、金属製、木製、石製など多様な材質の高強度で「恒久的な」接合を生み出します。総取りつけ・取り外し費用が手頃で、取り付けと取り外しが簡単なドライブリベットは、現場作業向けに選びやすいものとなっています。