12-11-613-12

Latch

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
ヘッドスタイル マイナスリセス
材料の厚さ 19.10
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 14.60
ヘッド直径 12.70
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ12
長さ 28.20
タイプ Type 5, Push to lock
製品 9/12/17 - ファストリード脱落防止ねじ
頻繁にアクセスするアプリケーションのための「素早い」ねじ締結ソリューションの機能と、より位置ずれに許容性のある容易さを実感してください。ファスナーは、迅速で簡単な固定を締め付け力および拘束ねじのグリップと組み合わせるため、改良されたアクメねじを使用します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。