The store will not work correctly when cookies are disabled.
10-99-108-11
ドライブリベット, ナチュラル, いたずら防止ヘッド, アルミ合金,4.8 mm (.188 in)
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
光沢 |
| ヘッドスタイル |
耐タンパ(防犯) |
| ピン材 |
アルミ合金 |
| シャンク径 |
4.8 mm |
| 製品 |
10/38 - ドライブリベット |
通り穴と止り穴を利用する用途で、手頃なサウスコドライブリベットを使用し、金属製、木製、石製など多様な材質の高強度で「恒久的な」接合を生み出します。総取りつけ・取り外し費用が手頃で、取り付けと取り外しが簡単なドライブリベットは、現場作業向けに選びやすいものとなっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
500
|
2026-02-27
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
199
|
2026-03-23
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|