TL-40-205-07

오버센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, 은폐형 설치, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
색상 밝은
접근 제한 제한 없음
설치 스타일 숨김형 설치
크기 시리즈 중형 사이즈
형태 Screw
Class TL – 오버센터 시리즈 래치
DFCI Number 7882-42-Z3C
Link Style 깊은 훅

Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:오버센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, 은폐형 설치, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.