The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
전자 로터리 푸쉬 래치, 자동 재잠금, 래치 상태 마이크로스위치, 비방수형 커넥터, M6 X 1.0, 스틸 하우징, 아연 도금, 밝은 크롬
R4-EM-12-161
전자 로터리 푸쉬 래치, 자동 재잠금, 래치 상태 마이크로스위치, 비방수형 커넥터, M6 X 1.0, 스틸 하우징, 아연 도금, 밝은 크롬
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
접근 제한 |
전자 액세스 |
나사산 크기 |
M6 X 1.0 |
트리거 스타일 |
후면 트리거 |
설치 |
리벳/스크류 |
측면 |
숨김형/내부 |
커넥터 옵션 |
비방수형 커넥터 |
재잠금 타입 |
자동 |
마이크로 스위치 |
래치 상태 스위치만 |
Class |
R4-EM – 전자로터리래치 |
Trigger Spring |
강력 자동 열림 |
사우스코 R4-EM 전자로터리래치는전자액세스제어의편리함과검증된고성능로터리래치의보안을모두제공하는소형통합형패키지입니다. 편리한밀어닫기및전자작동방식의이제품을활용하여다양한사용분야에서기계식잠금장치를전자식잠금장치로간단히전환할수있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
85
|
2024-06-11
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
45
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3
|
2024-06-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|