The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 중하중 사이즈, 두 스테이지, 수직, M6 나사산, 철, 밝은
R4-50-42-101-10
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 중하중 사이즈, 두 스테이지, 수직, M6 나사산, 철, 밝은
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 |
밝은 |
스테이지 |
2스테이지 |
설치 구멍 |
M6 나사산 |
설치 |
리벳/스크류 |
작동 |
수직 |
크기 시리즈 |
헤비 듀티 |
Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
84
|
2024-07-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ASTRA Fasteners
Johannesburg Gauteng South Africa
|
46
|
2024-07-17
|
sales@astrafasteners.co.za
0027.11.918.6696
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
6
|
2024-07-16
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
4
|
2024-07-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|