The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-M2-50-236-008
솔리드스테이트드라이브인젝트/이젝트메커니즘
사양
Button Color |
파란색 |
Housing Height |
5.30 |
PC Board Thickness |
2.60 |
재질 |
PC/ABS 혼합, 나일론 |
Class |
P7 – 솔리드스테이트드라이브인젝트/이젝트메커니즘 |
사우스코 P7-M2 솔리드스테이트드라이브인젝트/이젝트메커니즘을사용하면공구없이전자모듈을설치, 작동, 분리할수있습니다. 버튼하나만누르면손쉽게분리되는 P7-M2 솔리드스테이트드라이브인젝트/이젝트메커니즘은특별한탭설계로 PC 보드공차를수용하고진동을없애줍니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.