The store will not work correctly when cookies are disabled.
MG-01-110-70
엔트리 도어 락, 키사용 잠금, 백색
사양
폴 스타일 |
짧은 |
색상 |
흰색 |
접근 제한 |
키 잠금 |
밀폐형 |
아니오 |
Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
작동 |
오른쪽 스윙 |
Class |
MG - 엔트리 도어 락 |
이 다용도의 간소화된 키 조작 잠금장치는 다양한 스윙 및 슬라이딩 문, 이중 접힘 문, 워시보드 문, 해치 및 승강구 드롭인 판넬에 안정된 성능을 제공하도록 설계되었습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
34
|
2024-06-21
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
5
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
|
1
|
2024-06-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|