MA-01-221-02-10

스윙 도어 락, 보안 노브 있는폴티피노, 우측 바늘 (Hand) 나옴, 크롬

견적 요청
사양
마감도장 크롬 도금
폴 스타일 짧은
접근 제한 제한 없음
밀폐형 아니오
Min. Outer Panel Thickness (mm) 28.00
최대 바깥 판넬 두께 37.00
작동 오른손 나옴
핸들 스타일 보안 노브 있는 Portifino
컵 마감 크롬
Class MA - 스윙 도어 락
품질과 스타일은 맥코이 시리즈 출입문 잠금장치의 필수 요소입니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:스윙 도어 락, 보안 노브 있는폴티피노, 우측 바늘 (Hand) 나옴, 크롬

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.