The store will not work correctly when cookies are disabled.
F2-20-11
멀티 포인트 래칭 시스템, 키사용 잠금
사양
접근 제한 |
키 잠금 |
래칭 포인트 |
1, 2 3 이상 |
Class |
F2 - 멀티 포인트 래칭 시스템 |
실내 애플리케이션용으로 설계된 이 래칭 시스템은 가스켓 실 외부 문 가장자리 부근에 장착됩니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
89
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
12
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
2
|
2024-06-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|