E6-10-212FC-50
일정 토크 위치 제어 힌지 , 비대칭, 1.355 N⋅m, 0.813 N⋅m, 중형 사이즈, 알루미늄, Paint, 흑색
재질 | 알루미늄 합금 |
---|---|
마감도장 | 도장 |
색상 | 검정색 |
전방향 토크 | 1.36 |
역방향 토크 | 0.81 |
접근 제한 | 제한 없음 |
토크 타입 | 비대칭 |
설치 스타일 | 전면 설치 |
설치 | 리벳/스크류 |
시리즈 | 일정 토크 |
크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
Class | E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지 |
사우스코의 일정 토크 위치 제어 힌지 제품군은 동작의 전 범위에서 일정한 마찰력을 제공하므로 사용자가 도어, 디스플레이 스크린, 기타 마운팅 구성 요소의 위치를 손쉽게 설정하고 완전히 열린 상태, 완전히 닫힌 상태, 그 사이의 지점 등 원하는 위치에서 제어할 수 있습니다. 여러 업종 및 사용 분야의 요구 사항에 맞게 다양한 크기, 재질, 토크 범위의 힌지 중에서 선택할 수 있습니다.
직접 리뷰를 작성해보세요