The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 래치, 타입 A - 시계방향으로 잠김, 플러쉬 컵 날개 스타일, 제한 없음, 예, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
E5-91-305-UU1
캠 래치, 타입 A - 시계방향으로 잠김, 플러쉬 컵 날개 스타일, 제한 없음, 예, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
제한 없음 |
밀폐형 |
예 |
그립 타입 |
고정형 |
헤드 스타일 |
평면형 컵 날개 스타일 |
시리즈 |
평면형 컵, 저돌출형 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
38
|
2024-06-21
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
28
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
17
|
2024-06-26
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
9
|
2024-06-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|