E5-7A-725-UU5-10
1/4 회전 캠 래치, 키 잠금(양면 사용 키), L-핸들, 패드 잠금, 밀폐형, 아연 합금, 파우더 코팅, 검정색
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 패드 잠금형 |
헤드 스타일 | L-핸들 |
시리즈 | 20.1mm 사이즈 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 18.00 |
Grip - Minimum (mm) | 5.00 |
Grip - Maximum (mm) | 53.00 |
Class | E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요