The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 래치, 철도 표준, 예, 316 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 멈춤부
E5-32-2227-UU1
캠 래치, 철도 표준, 예, 316 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 멈춤부
사양
재질 |
316 스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
접근 제한 |
공구 |
밀폐형 |
예 |
헤드 스타일 |
철도 표준 |
시리즈 |
멈춤부 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2024-05-24
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|