E5-32-0427-UU1

캠 래치, 7 mm 사각 홈, 예, 316 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 멈춤부

견적 요청
사양
재질 316 스테인리스 강
마감도장 부동태 처리
접근 제한 공구
밀폐형
헤드 스타일 7mm 정사각
시리즈 멈춤부
규정 준수 사양 화재 - EN45545
Class E5 - 캠 래치
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:캠 래치, 7 mm 사각 홈, 예, 316 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 멈춤부

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.