E3-293B-UU0
VISE ACTION® 압축형 래치, 이중 안정형 커버 호환 가능, 대형 사이즈, 7 mm 삼각 홈, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 은색
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 부동태 처리 |
접근 제한 | 공구 |
그립 타입 | 고정형 |
설치 스타일 | 단일 구멍 설치 |
헤드 스타일 | 7mm 삼각 |
시리즈 | 이중 안정형 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 18.00 |
캠 부착됨 | 아니오 |
키 회전 유형 | 타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
Class | E3 - VISE ACTION® 압축형 래치 |
Size | 19.1mm |
최상의 진동 방지, 밀폐 성능 및 품질이 요구되는 애플리케이션에서 빠르고 안전한 폐쇄를 제공하도록 설계되었습니다
직접 리뷰를 작성해보세요