C6-29
위치제어 힌지, 150°, 스테인레스 스틸, 멈춤부, 아세탈 코폴리머, 흑색
재질 | 아세탈 코폴리머 |
---|---|
마감도장 | 자연색 |
색상 | 검정색 |
전방향 토크 | 1.70 |
역방향 토크 | 1.70 |
설치 | 리벳/스크류 |
시리즈 | 멈춤부 |
튜브 자재 | 스테인레스 스틸 |
열림 멈춤 각 | 150° |
Class | C6 / G6 - 멈춤쇠 힌지 |
의 디텐트 힌지 시리즈는 다중 디텐트 기능 및 내부식성을 강화하였으며 산업용 디자인을 보완해 깔끔한 유선형 외관을 포함하며, 도어 포지셔닝 분야에서 다양하게 설계가 가능한 장점이 있습니다. 모든 모델은 입증된 강도와 사이클 수명을 제공하며 장비의 서비스나 유지 관리를 위해 엑세스 할 수 있도록 180도 범위의 모션을 제공합니다.
직접 리뷰를 작성해보세요