The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
경량형 핸들, 200 시리즈, M4 X 0.7, 두 손가락, 검정색 분체 도장
B4-50-203-12
경량형 핸들, 200 시리즈, M4 X 0.7, 두 손가락, 검정색 분체 도장
사양
| 나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
| 설치 |
스크류 마운트 |
| 시리즈 |
200 시리즈 |
| 핸들 스타일 |
두 손가락 |
| 핸들 마감 |
검정색 분체 도장 |
| Class |
B4 - 경량형 핸들 |
세련된 알루미늄 핸들은 하이테크놀로지분야의 컴퓨터, 랙, 서버나 산업용 장비 판넬에 편리성을 제공합니다 각각의 크기는 무겁거나 불규칙한 형태의 장비를 다룰 수 있도록 부가적인 기능을 제공하는 내장형 융기 및 기하학적 외형구조를 포함한다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
310
|
2025-12-08
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
30
|
2025-12-04
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2025-12-12
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2025-12-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|