The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 대형 사이즈, 공구, Hex Recess, 리벳/스크류(관통구멍) 설치, 세레이션된, 철, Zinc Plated, 밝은
57-40-811-10
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 대형 사이즈, 공구, Hex Recess, 리벳/스크류(관통구멍) 설치, 세레이션된, 철, Zinc Plated, 밝은
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
공구 |
그립 타입 |
조정 가능 |
헤드 스타일 |
육각 홈 |
설치 |
리벳/스크류 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
7.90 |
Grip - Minimum (mm) |
2.40 |
Grip - Maximum (mm) |
14.30 |
측면 |
표준 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
스프링 |
세레이션된 |
상향당김형 |
11.90 |
Class |
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
10
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|