The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
헤드 스타일 |
일자형 홈 |
재료 두께 |
10.20 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
9.50 |
헤드 직경 |
12.70 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 12 |
길이 |
21.90 |
형태 |
라이트 파이프 |
Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
122
|
2024-09-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|