AC - Bowdenzüg 

Southco's Bowdenzüge sind in sieben verschiedenen Ausführungen und mit sieben verschiedenen Endstücken erhältlich, um ein ein breites Spektrum an Anforderungen für zahlreiche Einsatzbereiche abzudecken. Sie verbinden unsere Betätigungselemente und Rotary-Verschlüsse für die Fernbetätigung. Southco's AC Bowdenzüge sind aus robusten, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und eignen sich so gleichermaßen für die Anwendung in Außenbereichen und Innenräumen.

AC - Bowdenzüg 

AC Bowdenzüg sind in verschiedenen Ausführungen und mit verschiedenen Optionen erhältlich, um ein breites Spektrum an Anforderungen für zahlreiche Einsatzbereiche abzudecken.

  • Robuste, korrosionsbeständige Bauweise
  • Eignung sowohl für Innenräume als auch für Außenbereiche
  • Einfache Integration mit Southco Rotary-Verschlüssen und Betätigungselementen
  • Komplette Flexibilität durch modulares System
  • Verfügbar in sieben verschiedenen Ausführungn und mit sieben verschiedenen Endstücken.
  • Freiliegende, beschichtete und ummantelte Bowdenzug-Optionen
  • Kabelsplitter für Einpunkt- oder Mehrpunktbetätigung und zeitgesteuerte Freigabe erhältlich

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade AC - Bowdenzüg 

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 98

In absteigender Reihenfolge
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. R4-0-50253-3

    Latch

  3. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  4. R4-0-50114

    Latch

  5. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  6. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  7. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  8. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  9. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  10. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  11. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  12. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  13. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  14. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  15. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  16. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  17. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  18. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  19. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  20. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  21. AC-9BX-20-34

    Latch

  22. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  23. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  24. AC-CHB0-6-2000-079

    Latch

  25. AC-CAB0-6-2000-060

    Latch

  26. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch

  27. AC-CAB0-7-2000-057

    Latch

  28. AC-CAB0-6-0750-066

    Latch

  29. AC-CBH0-7-0750-036

    Latch

Seite
pro Seite