B4 - Handgriffe, leicht
Die eleganten Aluminiumgriffe sind gleichermaßen am Platz in High-Tech-Computer-Racks von Serversystemen oder an Platten bei Industrieanlagen. Jede Ausführung enhält inwendige Verstärkungsrippen und die entsprechende Geometrie für erhöhte Hebelkräfte, wenn schwere oder ungewöhnlich geformte Ausrüstungsteile bewegt werden müssen.
![B4 - Handgriffe, leicht B4 - Handgriffe, leicht](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/B4-Lightweight-Handles-968x432.jpg)
- Einfache Installation - Innengewinde in der Basis des Griffes.
- Erhältlich in 4 Größen nach Industriestandard zur Verwendung als Server-Einschubgriffe - 1U, 2U, 3U und 4U
- Erhältlich wahlweise mit metrischem oder zölligem Befestigungsgewinde
- Aluminiumgriffe erhältlich mit schwarzer Beschichtung oder heller Eloxierung
- Ausführung nach UL94-VD erhältlich
- äußerst starke Metallgriffe für max. Betriebslasten bis 5560 N (1250 lbs.)
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen