Fissaggi ad accesso rapido

I fissaggi ad accesso rapido Southco forniscono una gamma di soluzioni più moderne rispetto alle tecniche di fissaggio tradizionali dei pannelli con viti e bulloni. Grazie a opzioni di design per ridurre i costi di installazione, fornire manutenzione più facile e rapida, sopportare le vibrazioni e rendere l’uso da parte dell’utente finale più intuitivo, c’è un fissaggio a sgancio rapido per qualsiasi esigenza.

image1

Vantaggi Chiave

  • Less Time

    Facilitano e velocizzano l’installazione e la rimozione

  • Center of Gravity

    Restano fissati al pannello senza perdersi

  • Security

    Materiali e misure per un’ampia gamma di requisiti ambientali e di resistenza

  • Hand or Tool

    Azionati manualmente o ad attrezzo

  • Vibration Resistant

    Restano saldamente fissati in presenza di vibrazioni

  • Compression

    Forniscono una forza di bloccaggio costante, prevenendo al contempo il serraggio eccessivo

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fissaggi ad accesso rapido

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1 di 90

Imposta ordine discendente
  1. 56-30-15

    Latch

  2. 56-80-15

    Latch

  3. 56-280-000

    Latch

  4. 56-180-000

    Latch

  5. 56-380-000

    Latch

  6. 56-280-008

    Latch

  7. 56-130-000

    Latch

  8. 56-280-013

    Latch

  9. 56-180-013

    Latch

  10. 56-330-000

    Latch

  11. 56-180-014

    Latch

  12. 56-180-008

    Latch

  13. 56-130-008

    Latch

  14. 56-330-013

    Latch

  15. 56-380-014

    Latch

  16. 56-130-014

    Latch

8fca645acc7a7918c4929d4bc269f5f63029aea290c6ef97ddd3097f290cd555 3.15.223.232
please type in at least 2 letters...
Loading...