Fissaggi ad accesso rapido

I fissaggi ad accesso rapido Southco forniscono una gamma di soluzioni più moderne rispetto alle tecniche di fissaggio tradizionali dei pannelli con viti e bulloni. Grazie a opzioni di design per ridurre i costi di installazione, fornire manutenzione più facile e rapida, sopportare le vibrazioni e rendere l’uso da parte dell’utente finale più intuitivo, c’è un fissaggio a sgancio rapido per qualsiasi esigenza.

image1

Vantaggi Chiave

  • Less Time

    Facilitano e velocizzano l’installazione e la rimozione

  • Center of Gravity

    Restano fissati al pannello senza perdersi

  • Security

    Materiali e misure per un’ampia gamma di requisiti ambientali e di resistenza

  • Hand or Tool

    Azionati manualmente o ad attrezzo

  • Vibration Resistant

    Restano saldamente fissati in presenza di vibrazioni

  • Compression

    Forniscono una forza di bloccaggio costante, prevenendo al contempo il serraggio eccessivo

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fissaggi ad accesso rapido

Vedi come Griglia Lista

30 articoli

Imposta ordine discendente
  1. No more items to load
6cfa3ce6c13393c7b573722a591feced02b8f6da66a94ad9e8e34027b606a5f8 18.217.228.61
please type in at least 2 letters...
Loading...