Loading...

Latches (4)

2003 views   March 27, 2024

  • Quali sono i diversi tipi di chiusure?

    I tipi di chiusure disponibili sono vari, ognuno per applicazioni ed esigenze specifiche. La loro conoscenza può aiutare nella scelta del modello migliore per il proprio progetto. A spinta – sicurezza senza fatica  Chiusure a camma – chiusura affid...
    Per saperne di più

  • Come posso scegliere la chiusura giusta per il mio progetto?

    La scelta della chiusura ideale per il proprio progetto è una decisione fondamentale, frutto di varie considerazioni chiave. Per assicurare che funzionalità ed estetica siano allineate, seguite queste semplici fasi: Stabilite le esigenze del vostro pro...
    Per saperne di più

  • E se ho bisogno di qualcosa di più personalizzato?

    Southco offre anche soluzioni di chiusura su misura e modificate per soddisfare requisiti specifici. Siamo specializzati in soluzioni tecniche di accesso e collaboriamo con i clienti per sviluppare soluzioni su misura che soddisfino esigenze particolari. ...
    Per saperne di più

  • È possibile utilizzare le chiavi per le chiusure?

    Sì, possono essere dotate di sistemi con serratura e chiave per aumentare la sicurezza. Le chiusure con serratura e chiave sono utilizzate in applicazioni come armadi, porte e vani in cui è necessario un accesso controllato. Le opzioni includono “codif...
    Per saperne di più