È possibile utilizzare le chiavi per le chiusure?

81 views  March 27, 2024

Sì, possono essere dotate di sistemi con serratura e chiave per aumentare la sicurezza. Le chiusure con serratura e chiave sono utilizzate in applicazioni come armadi, porte e vani in cui è necessario un accesso controllato.

Le opzioni includono “codifica differenziata” (ogni chiusura ha una propria chiave), “chiusura uguale” (più chiusure condividono la stessa chiave) e “chiusura con master” (chiavi individuali più una chiave master per tutte). Questa funzione aggiuntiva fornisce un ulteriore livello di protezione che va oltre i meccanismi di chiusura base.


Did you find it helpful?