AV - Braccio regolabile (Serie B)

La Serie B offre una soluzione di montaggio semplificata per applicazioni statiche in cui gli schermi devono essere spostati in una sola posizione stazionaria o in cui non è richiesto il riposizionamento frequente. Le forze di regolazione possono essere adattate manualmente usando gli utensili inclusi per stringere o allentare gli snodi.
AV - Braccio regolabile (Serie B)
  • Regolazione degli schermi nella posizione desiderata
  • Istruzioni di montaggio complete e utensili per la regolazione inclusi
  • Aspetto pulito grazie ai copri cavi integrati
  • Struttura robusta in alluminio che si abbina al design industriale
  • Opzioni di montaggio multiple
  • Forze di regolazione adattabili con l’utensile incluso
  • Gruppi a braccio regolabile singolo e doppio per personalizzare la portata
  • Intervallo di peso ottimale da 1 kg (2,2 lbf) a 14 kg (31 lbf)
  • Omologazione VESA MIS-D, 100, C
  • Adatto per la maggior parte degli schermi fino a 35”

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando AV - Braccio regolabile (Serie B)

Vedi come Griglia Lista

24 articoli

Imposta ordine discendente
  1. AV-B30-10K243-50

    Latch

  2. AV-B30-10K243-76

    Latch

  3. AV-B30-10K263-50

    Latch

  4. AV-B30-23A243-50

    Latch

  5. AV-B30-10K263-76

    Latch

  6. AV-B30-40XG6-50

    Latch

  7. AV-B30-40XC6-50

    Latch

  8. AV-B30-23A243-76

    Latch

  9. AV-B30-41D263-50

    Latch

  10. AV-B30-23A243-70

    Latch

  11. AV-B30-40XG6-76

    Latch

  12. AV-B30-41D243-50

    Latch

  13. AV-B30-23A263-76

    Latch

  14. AV-B30-23A263-50

    Latch

  15. AV-B30-10K243-70

    Latch

  16. AV-B30-10K263-70

    Latch

  17. AV-B30-41D243-76

    Latch

  18. AV-B30-40XC6-76

    Latch

  19. AV-B30-40XG6-70

    Latch

  20. AV-B30-23A263-70

    Latch

  21. AV-B30-41D263-76

    Latch

  22. AV-B30-40XC6-70

    Latch

  23. AV-B30-41D263-70

    Latch

  24. AV-B30-41D243-70

    Latch

per pagina