MT - Chiusure per pannelli Sundecker
Quando volete montare e/o azionare una chiusura a spinta da vari punti o angolazioni, Sundecker è la soluzione che fa per voi. Il corpo di questa versatile chiusura per pannelli è grande e tollera bene forze di trazione consistenti. L’opzione di azionamento a distanza consente di eliminare l’uso di viteria di montaggio esterna in corrispondenza dei punti di chiusura.
![MT - Chiusure per pannelli Sundecker MT - Chiusure per pannelli Sundecker](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/MT-Sundecker-Panel-Latches-968x432.jpg)
Il corpo particolarmente resistente, in cui scorre lo stesso cursore usato nelle chiusure, e le varie opzioni di bloccaggio e sbloccaggio fanno di questa chiusura a scomparsa una soluzione versatile laddove non sia possibile usare chiusure più piccole.
- La cintura di azionamento ( lunga 1 metro) si attacca alla parte posteriore della chiusura ma può essere piegata e instradata per tirare da varie angolazioni
- La chiusura con cintura di azionamento viene spedita con dispositivo di sgancio, protezione angolata per cintura e riscontro
- La chiusura con occhiello offre un punto di fissaggio per il sistema di azionamento con cavo
- Corpo resistente in grado di sopportare un’elevata forza di trazione per l’apertura
- Le viti restano all’interno dell’armadio, non visibili
- Interamente realizzata in materiali di grado nautico
- L’occhiello può essere utilizzato per fissare il sistema di sgancio del cavo per l’azionamento a distanza
- Il cursore della chiusura può bloccare il riscontro in uno qualunque dei quattro angoli – nord, sud, est e ovest.
- La chiusura è omologata per una forza di trazione di 2.640 N
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI