C6/G6 - Cerniere con fermo

La serie di cerniere con fermo Southco offre numerosi vantaggi nelle applicazioni che richiedono il bloccaggio delle porte in posizioni predefiniti, tra cui fermi multipli, resistenza alla corrosione e linee semplici ed eleganti per corredare qualunque design industriale. Tutti i modelli garantiscono robustezza e durata in cicli e consentono l’oscillazione della porta a 180° per semplificare l’accesso all’interno degli armadi e facilitare la manutenzione e revisione delle apparecchiature in essi contenute.

C6/G6 - Cerniere con fermo

Le cerniere con fermo a posizione fissa bloccano le porte ad angoli di apertura predeterminati ed eliminano il costo e la manodopera necessari a installare dispositivi aggiuntivi per fermare le porte ad angolazioni precise.

  • Molteplici angolazioni di bloccaggio predefinite per fermare le porte in varie posizioni di apertura
  • Saldi coperchi a scatto per coprire interamente la viteria di montaggio
  • Realizzazione in acciaio inox e plastica resistente alla corrosione
  • Stile moderno per corredare qualunque design industriale
  • Disponibile nella versione a oscillazione libera senza fermo
  • Disponibile in plastica e acciaio o internamente in plastica
  • Disponibile con varie tipologie di fermi per bloccare la porta ad angolazioni predeterminate
  • I tre modelli di cerniere con fermo C6 sono disponibili in tre valori di coppia di posizionamento per rispondere alle esigenze applicative di molteplici applicazioni
  • Durata nominale del ciclo di vita: fino a 20.000 cicli 
  • Temperatura di funzionamento: da -40° C (-40° F) a 80° C (180° F).

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando C6/G6 - Cerniere con fermo

Vedi come Griglia Lista

26 articoli

Imposta ordine discendente
  1. C6-256

    Latch

  2. C6-252

    Latch

  3. C6-257

    Latch

  4. C6-255

    Latch

  5. C6-253

    Latch

  6. C6-602

    Latch

  7. C6-250

    Latch

  8. C6-258

    Latch

  9. C6-251

    Latch

  10. C6-259

    Latch

  11. C6-254

    Latch

per pagina