C7 - Chiusure con impugnatura flessibile

La serie di chiusure con impugnatura flessibile presenta un design liscio e di basso profilo e una realizzazione in elastomero, che compensa gli errori di allineamento in applicazioni sottoposte a urti e vibrazioni. Tutti i meccanismi di azionamento e la viteria di montaggio sono a scomparsa sotto la chiusura quando è chiusa, fornendo un aspetto elegante in qualsiasi applicazione.
C7 - Chiusure con impugnatura flessibile
La realizzazione flessibile del corpo di queste chiusure fornisce una tenuta sicura e alti carichi di bloccaggio, che prevengono vibrazioni ed errori di allineamento.
  • L'azionamento a leva sopra il centro morto genera alti carichi di bloccaggio con un minore sforzo
  • Il corpo flessibile della chiusura tollera gli errori di allineamento e assorbe le vibrazioni
  • Il corpo sagomato della chiusura nasconde il meccanismo e la viteria di montaggio
  • Materiali anti-corrosione e resistenti agli UV per ambienti esterni
  • Il corpo morbido della chiusura protegge le superfici delicate o verniciate
  • Due misure per adattarsi ai requisiti di serraggio delle applicazioni
  • Abbinamento colori personalizzato

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando C7 - Chiusure con impugnatura flessibile

Vedi come Griglia Lista

4 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina