B8 - Maniglie Grab
Coniugate stile e robustezza scegliendo queste ampie maniglie che offrono una presa pratica e robusta per il sollevamento o l’oscillazione di porte pesanti. Entrambe le maniglie sono resistenti alla corrosione e combinano la praticità del montaggio anteriore o posteriore con l’estetica della viteria a scomparsa.
![B8 - Maniglie Grab B8 - Maniglie Grab](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/B8-Grab-Handles-968x432.jpg)
La maniglia piccola è caratterizzata da un design angolare e linee pulite:
- ABS resistente agli urti
- La versione con montaggio posteriore si adatta a pannelli con spessore massimo pari a 16 mm
- Carico massimo di funzionamento 550 N
- La maniglia è caratterizzata da estremità ampie e arrotondate per garantire una presa ergonomica e maggiore comfort e robustezza.
- Maniglia in ABS nero/PC
- La versione con montaggio posteriore si adatta a pannelli con spessore massimo pari a 19 mm
- Carico massimo di funzionamento 775 N
- Coperchi a scatto disponibili con colori e logo personalizzati per realizzare un’installazione esclusiva
- Classe di infiammabilità: UL94-HB
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: