AC-EM - Attuatori elettronici

Gli attuatori elettronici di Southco semplificano l'aggiornamento del controllo dell'accesso da meccanico a elettronico. Gli attuatori elettronici di Southco offrono un'opzione economica per l'attivazione elettronica della serie di chiusure rotative R4 di Southco e di altre chiusure meccaniche.
AC-EM - Attuatori elettronici
Gli attuatori elettronici consentono il controllo elettronico dell'accesso quando abbinati alle chiusure meccaniche.
  • Attuatore elettronico compatto a bassa potenza per applicazioni in spazi limitati
  • Opzione economica per l'attivazione elettronica
  • Possibilità di attivazione elettronica della chiusura rotativa R4 e di altre chiusure meccaniche
  • Facilita l'aggiornamento del controllo dell'accesso da meccanico a elettronico
  • Installazione rapida e facilità d'uso
  • Funzionamento efficiente mediante motorino
  • Disponibile con o senza connettore

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando AC-EM - Attuatori elettronici

Vedi come Griglia Lista

31 articoli

Imposta ordine discendente
  1. AC-EM-050-5010

    Latch

  2. AC-EM-100-1011

    Latch

  3. AC-EM-059-1

    Latch

  4. AC-EM-020-2

    Latch

  5. AC-EM-100-1021

    Latch

  6. AC-EM-020-1

    Latch

  7. AC-EM-050-5020

    Latch

  8. AC-EM-100-5011

    Latch

  9. AC-EM-100-1011-1

    Latch

  10. AC-EM-050-5010-1

    Latch

  11. AC-EM-100-1021-1

    Latch

  12. AC-EM-100-5021

    Latch

  13. AC-EM-100-5011-1

    Latch

  14. AC-EM-050-5020-1

    Latch

  15. AC-EM-100-5021-1

    Latch

per pagina