A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta

I nuovi sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta A5 aumentano la robustezza delle installazioni che utilizzano più punti di chiusura azionati da un’unica maniglia. Nelle installazioni interne all’armadio, i punti di chiusura aggiuntivi posizionati alle estremità dei pannelli lunghi offrono maggiore robustezza e sicurezza, eliminando punti facilmente soggetti a vandalismi e riducendo i problemi causati da deformazioni e vibrazioni.
A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta
Questi sistemi pratici e convenienti possono essere integrati nel design originale o montati in retrofit.
  • Compatibili con le chiusure standard Southco e disponibili in varie tipologie di azionamento
  • Asta piatta con finitura omologata Telcordia® GR-487
  • Soluzione economica e completa per retrofit e nuove installazioni
  • Integrazione semplice e installazione facile
  • Aste disponibili in una gamma completa di lunghezze
  • Varietà di accessori a corredo, compresi agganci e guide

Aste in acciaio, opzioni di rulli a punto medio e fine, conformi a GR-487

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-38 di 46

Imposta ordine discendente
Pagina
per pagina