37 - Chiusure con meccanismo a leva
Le chiusure con meccanismo a leva 37 sono dotate di maniglie lunghe che forniscono una leva aggiuntiva, generando alti carichi di bloccaggio con un minore sforzo dell'utente. I fermi integrati aiutano a mantenere le maniglie in posizione di chiusura in modo da prevenire aperture accidentali causate da urti e vibrazioni.
![37 - Chiusure con meccanismo a leva 37 - Chiusure con meccanismo a leva](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/37-Lever-Assited-Latches-968x432.jpg)
I corpi delle chiusure in gomma EPDM offrono chiusura affidabile, resistenza alle vibrazioni e adattabilità a variazioni nelle dimensioni di montaggio.
- Il meccanismo a leva genera alti carichi di bloccaggio con un minore sforzo dell'utente
- I corpi flessibili delle chiusure si allungano per assorbire le vibrazioni e compensare gli errori di allineamento
- Realizzazione anti-corrosione e resistente agli UV adatta per l'uso in ambienti esterni
- Gli stili in metallo della maniglia offrono un aspetto tradizionale e resistente
- La sagomatura della maniglia dona un aspetto pulito e aiuta a proteggere le superfici verniciate
- Disponibile in diversi serraggi e lunghezze per una vasta gamma di applicazioni
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: