The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
홈
오버센터 시리즈 래치, 소형 사이즈, 은폐형 설치, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
TL-20-201-52
오버센터 시리즈 래치, 소형 사이즈, 은폐형 설치, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
사양
재질
스테인리스 강
마감도장
부동태 처리
색상
밝은
접근 제한
제한 없음
설치 스타일
숨김형 설치
크기 시리즈
소형 사이즈
형태
Screw
Class
TL – 오버센터 시리즈 래치
DFCI Number
7886-1-SS
Link Style
플랫
Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1681
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
306
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
200
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
193
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
4
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020