The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 단일 스테이지, Hand Operated, M8 Thread, 철,
R4-20-22-401-10
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 단일 스테이지, Hand Operated, M8 Thread, 철,
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
스테이지 |
1스테이지 |
설치 구멍 |
M8 나사산 |
설치 |
리벳/스크류 |
작동 방향 |
왼손 |
작동 |
수동 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
5
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|