The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
NYLATCH 투-피스 판넬 패스너, 대형 사이즈, 흑색, 폴리설폰
NY-5G-51-30
NYLATCH 투-피스 판넬 패스너, 대형 사이즈, 흑색, 폴리설폰
사양
재질 |
폴리설폰 |
색상 |
검정색 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
Class |
NY-나이래치 투-피스 판넬 패스너 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
2983
|
2024-06-04
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
455
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
10
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|