The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
Multi-Point 압축형 래치 엑츄에이터, 패들 (브라켓및 스크류 포함)
M3-17
Multi-Point 압축형 래치 엑츄에이터, 패들 (브라켓및 스크류 포함)
사양
접근 제한 |
패드 잠금형 |
액츄에이터 타입 |
패들 (브라켓및 스크류 포함) |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
Class |
M3 - 멀티 포인트압축 래칭 시스템 |
M3 시스템은 오버-센터 래치 메카니즘을 사용하여 기구함체 도어의 전체 가장자리를 따라 일관된 최대 압축을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
25
|
2024-05-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
18
|
2024-05-16
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|