The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸시 투 락 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 7 - 12 mm 도어 두께, 25.5 mm 그립, 검은색 플라스틱 및 316 스테인리스 스틸, 자연 및 전해 연마
M1-62-800
푸시 투 락 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 7 - 12 mm 도어 두께, 25.5 mm 그립, 검은색 플라스틱 및 316 스테인리스 스틸, 자연 및 전해 연마
사양
재질 |
316 스테인리스 강, 플라스틱 |
마감도장 |
자연색, 전기 광택 처리 |
색상 |
검정색, 밝은 |
접근 제한 |
제한 없음 |
그립 타입 |
고정형 |
설치 |
설치 브라켓 |
시리즈 |
Hybrid |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
7.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
12.00 |
Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
측면 |
저측면 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2024-06-27
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
50
|
2024-06-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|