E8 - 조절가능한 당김형 래치
이 래치는 저측면 스타일로 조절이 가능하고, 내구성이 우수하며 하드웨어가 완전히 은폐되어 있어 눈에 잘 띄거나 또는 사람들의 출입이 많은 곳에 설치된 기구함체에 사용하기에 가장 좋습니다
![E8 - 조절가능한 당김형 래치 E8 - 조절가능한 당김형 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/E8-Adjustable-Style-Draw-Latches-968x432.jpg)
아세탈 래치 커버 및 유리섬유충전 나일론 재질을 가지고 있는 래치는 광범위 애플리케이션에 대한 세련되고 기능적인 고강도의 선택이 될 수 있습니다.
- 나사 조절 너트를 위 또는 아래로 이동시켜 체결력과 그립 치수[최대 7.9 mm(0.31")] 조절 가능
- 저측면 설계를 채택하여, 닫힌 상태에서 돌출 높이는 17 mm(0.67")에 불과
- 래치 커버가 체결된 상태에서 작동 부품을 완전히 은폐
- 오버-센터 작동은 확실한 닫힘을 제공하고, 충격이나 진동으로 인한 돌발적인 문 개방 방지
- 실내 및 실외용으로 적합한 비부식성 재질
- 체결력 및그립을 조절할 수 있는 기능이 각 래치 내에 내장되어 있습니다
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.