The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 래치, 16-18 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
E5-9009
캠 래치, 16-18 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
사양
재질 |
316 스테인리스 강 |
마감도장 |
전기 광택 처리 |
그립 타입 |
고정형 |
Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
Grip - Maximum (mm) |
18.00 |
데모 판넬 |
캠 |
Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
311
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|