The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
VISE ACTION® 압축형 래치, 19.1mm, 7 mm 삼각 홈, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
E3-33-25
VISE ACTION® 압축형 래치, 19.1mm, 7 mm 삼각 홈, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
공구 |
그립 타입 |
조정 가능 |
설치 스타일 |
세 구멍 설치 |
헤드 스타일 |
7mm 삼각 |
시리즈 |
표준 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
4.00 |
Grip - Minimum (mm) |
21.80 |
Grip - Maximum (mm) |
37.30 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
49.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
64.80 |
캠 부착됨 |
예 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치 |
Size |
20 mm |
최상의 진동 방지, 밀폐 성능 및 품질이 요구되는 애플리케이션에서 빠르고 안전한 폐쇄를 제공하도록 설계되었습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
194
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
124
|
2024-06-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
108
|
2024-06-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
25
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
23
|
2024-06-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|