The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® Panel Line 1/4회전 패스너,철,아연 도금, 밝은 크롬 도금
D5-PFSC35-41A-190
DZUS® Panel Line 1/4회전 패스너,철,아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
Cup Flange Length |
2.80 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.29 |
최대 바깥 판넬 두께 |
2.51 |
길이 |
2.80 |
형태 |
스템프 힌지 |
Class |
D5 - DZUS® Panel Line Quarter-Turn Fasteners |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
250
|
2024-09-02
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
59
|
2024-09-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
24
|
2024-09-02
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|