C5-61-45-3
압축형 래치, 밀폐형 레버 래치, 공구, 철도 표준, 1-11mm 패널, 45-57mm 그립, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 공구 |
헤드 스타일 | 철도 표준 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 11.00 |
Grip - Minimum (mm) | 45.00 |
Grip - Maximum (mm) | 57.00 |
액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
크기 시리즈 | 표준 |
포장 | 다층 포장 |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
Class | C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.
직접 리뷰를 작성해보세요