The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 레버 래치, 공구, 철도 표준, 1-8mm 패널, 1-24mm 그립, 밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
C2-42-145
압축형 래치, 레버 래치, 공구, 철도 표준, 1-8mm 패널, 1-24mm 그립, 밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
Integrated Bumper |
아니오 |
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
공구 |
밀폐형 |
예 |
그립 타입 |
조정 가능 |
헤드 스타일 |
철도 표준 |
시리즈 |
표준 |
Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
Grip - Maximum (mm) |
24.00 |
측면 |
플러쉬 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
포장 |
개별 포장y Packaged |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
110
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|