A3-60-519-25
์ฌ๋ผ์ด๋ ๋์น, ์ ํ ์์, ์ํ ์ฌ์ด์ฆ, 1.200 mm , 4-4.9 mm Grip, ํ๋ผ์คํฑ, ํ์
์ฌ์ง | ํ๋ผ์คํฑ |
---|---|
์ฌ์ง ๋ฑ๊ธ | ABS |
์์ | ๊ฒ์ ์ |
์ ๊ทผ ์ ํ | ์ ํ ์์ |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.20 |
์ต๋ ๋ฐ๊นฅ ํ๋ฌ ๋๊ป | 1.40 |
Grip - Minimum (mm) | 4.70 |
Grip - Maximum (mm) | 4.90 |
์ธก๋ฉด | ํ์ค |
ํฌ๊ธฐ ์๋ฆฌ์ฆ | ์ํ ์ฌ์ด์ฆ |
Class | A3- ์ฌ๋ผ์ด๋ ๋์น |
์ด๋ฌํ ๋ชจ๋ ํ๋ผ์คํฑ ์ฑํ ์ฌ๋ผ์ด๋ ๋์น๋ ์ ๋ ดํ ์ค์น ๋น์ฉ์, ์ถ๊ฐ์ ์ผ๋ก ๊ฐํธํ ์ค์น์ ์๋, ๊ฐ๋ณ์ ์ธ ์ค๊ณ์๊ฑด์ ๋ง์ถ ๋์น ๋์์ธ์ ์๋ก๋ค๋ฅธ ํฌ๊ธฐ์ ๊ทธ๋ฆฝ ์คํ์ผ์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค
์ง์ ๋ฆฌ๋ทฐ๋ฅผ ์์ฑํด๋ณด์ธ์