표면 장착 핸들

표면 장착 핸들은 다양한 당기고 잡는 용도에 편리한 솔루션을 제공합니다. 이 손잡이는 표면에 쉽게 장착할 수 있도록 설계되어 복잡한 컷아웃이나 매립형 설치가 필요 없습니다. 도어와 서랍부터 인클로저와 장비에 이르기까지, 저희 표면 장착 핸들은 다양한 환경에서 실용적이고 사용하기 편리한 그립감을 제공합니다.

표면 장착 핸들

모두 보기 표면 장착 핸들

아래에서 제품을 선택하여 자세히 알아보거나 필터를 사용하여 옵션 범위를 좁혀보세요

주요 기능:

  • 공구 없이 설치: 나사나 볼트로 쉽게 설치 가능하며, 특수 도구나 절단이 필요하지 않습니다.
  • 다양한 제품군: 다양한 디자인과 기능 요구에 맞는 여러 스타일과 재질로 제공됩니다.
  • 고강도 제작: 강도와 내구성을 고려하여 설계되어 잦은 사용과 혹독한 사용 환경에 적합합니다.

주요 이점:

  • 시간과 비용 절감: 간소화된 설치로 작업 시간과 비용이 절감됩니다.
  • 넓은 호환성: 산업, 의료, 교통 및 상업 분야의 응용에 적합합니다.
  • 사용자 친화적 디자인: 인체공학적 그립으로 편안하고 효율적인 사용을 보장합니다.
  • 미적 유연성: 다양한 장비나 장식 스타일과 일치하는 마감 및 디자인으로 제공됩니다.
  • 응용 분야: 저희 서피스 마운트 핸들은 문, 서랍, 케이스, 산업 장비, 의료 장비, 교통 및 소매 디스플레이 등 다양한 분야에서 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 표면 장착 핸들

We can't find products matching the selection.