The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 리프트 앤 턴® 래치, 아주 작은 작즈, 아연 합금, 화학 보호 필름, 자연색
62-20-33
압축형 래치, 리프트 앤 턴® 래치, 아주 작은 작즈, 아연 합금, 화학 보호 필름, 자연색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
화학 보호 필름 |
색상 |
자연색 |
접근 제한 |
제한 없음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
5.00 |
Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
Grip - Maximum (mm) |
22.00 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
크기 시리즈 |
미니어처 사이즈 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
조립된 래치 |
아니오 |
Class |
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치 |
이러한 실용적이고 스타일리쉬한 래치의 여러 장점을 활용하여 다양한 기구함체 설계를 빠르고 쉬운 액세스로 향상시킬 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
20
|
2024-05-09
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
20
|
2024-05-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2024-05-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|