52-A33-51-4-013

캡티브 스크류, M3 X 0.5, 누름형 삽입, 십자형 홈, 매끄러운, 빨간색

견적 요청
사양
재질 강철
색상 빨간색
노브 스타일 매끄러운
나사산 크기 M3 X 0.5
헤드 스타일 십자형 홈
설치 프레스인
'홈 크기 십자형 홈 #2
시리즈 미니어처, 저돌출형
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.91
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) 4.20
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) 0.90
포장 대량 포장
Class 52 - 미니 캡티브 스크류
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:캡티브 스크류, M3 X 0.5, 누름형 삽입, 십자형 홈, 매끄러운, 빨간색

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.