The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
페스트 리드 캡티브 스크류, Large Size 17, 일자형 홈, 5.600 mm, 철, 아연도금 및 크로메이트 플러스 실러
17-11-306-11
페스트 리드 캡티브 스크류, Large Size 17, 일자형 홈, 5.600 mm, 철, 아연도금 및 크로메이트 플러스 실러
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 크로메이트 플러스 실러 |
헤드 스타일 |
일자형 홈 |
재료 두께 |
12.70 |
최대 바깥 판넬 두께 |
5.60 |
헤드 직경 |
19.10 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 17 |
길이 |
25.40 |
형태 |
라이트 파이프 |
Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
72
|
2024-06-12
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
70
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
54
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
30
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
8
|
2024-06-14
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|